Julkaise tuotteesi
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
    MIFAB

    CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor

    4.1 / 5 tähteä4.1(7 arvostelua)
    MIFAB® CL Series (specify size) piston operated water hammer arrestor with hard drawn seamless “K” copper body, RYTON PPS piston with double o-rings (Parco # 5778-80) and CDA 360 brass M.P.T. connection. Certified to the A.S.S.E. 1010-1996 and ANSI A112.26.1M Standards.
    Tekniset tiedot
    • SKUs: CLS-A-NPB, CLS-B-NPB, CLS-C-NPB, CLS-D-NPB, CLS-E-NPB, CLS-F-NPB, CL-AA-NPB, CL-A-NPB, CL-B-NPB, CL-C-NPB, CL-D-NPB, CL-E-NPB, CL-F-NPB • Temperature range: Maximum working temperature is 250º F. • Operating pressure: Up to 350 P.S.I.G. • Surge pressure: Up to 1,500 P.S.I.G.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemwh-piston-water-hammer-arrestor
    • TuoteperheWater Hammer Arrestors
    • TuoteryhmäPiston Type
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
    • OmniClass-numero23-27 43 00
    • OmniClass-nimikePipe Fittings
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat