Julkaise tuotteesi
P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7080, 8 5/8″ diameter, 12 gauge Type 316 stainless steel, round industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″, 4″ or 6″ no hub outlet connections.



Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitep7080-8-round-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • TuoteperheCleanouts
  • TuoteryhmäFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-23
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto