Julkaise tuotteesi
R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover
MIFAB

R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover

MIFAB® R1960 Series fabricated Type 304 stainless steel downspout nozzle with hinged perforated bird screen cover in standard and flush models (Suffix -F). Are made to receive PVC, ABS or cast iron pipe inside the “A” dimension. The R1960 models “sleeve over the pipe sticking out of the wall. The R1960-F models sleeve over the pipe and are flush with the wall.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR1960
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäRoof Drains » Other Roof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiDownspouts
  • UNSPSC-koodi30151701
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass-numero23-13 41 39 11
  • OmniClass-nimikeRoof Downspouts
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING