Julkaise tuotteesi
STR-DI Ductile Iron Flanged Strainer
MIFAB

STR-DI Ductile Iron Flanged Strainer

The Ductile Iron “Y” type strainer shall be in 125 Class and conform to ANSI B16.1, and both the body and access cover shall be made of Ductile Iron A536 65-45 12. The valve shall be supplied with a drain/blow-off connection with a ductile iron closure plug. The integral strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line.
Tekniset tiedot
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG, STR2.50-IRON-FLG, STR3.00-IRON-FLG, STR4.00-IRON-FLG, STR6.00-IRON-FLG, STR8.00-IRON-FLG, STR10.00-IRON-FLG
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestr-di-ductile-iron-flanged-strainer
  • TuoteperheBEECO (Backflow Valves)
  • TuoteryhmäOther Backflow Products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka