Julkaise tuotteesi
T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

MIFAB®’s T1800-PB-13 series channels shall be 39.4” (1000 mm) long with a 12″ (300 mm) internal width. Interconnecting channels sections are made from high strength Polymer Concrete and available in sloping and non-sloping (neutral) channels. Each channel comes with a standard galvanized steel edge rail which is mechanically embedded in the channel.

Installation devices, plastic end cap/outlet cap, and catch basins are available accessories. System comes complete with 4″ preformed bottom outlets at neutral locations. Grates (separate Specification Sheets) are available in in Load Class A-E in a variety of materials. Grates utilize the patented “Clipfix” locking mechanism.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitet1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäTrench Drains » All
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-25
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä