Julkaise tuotteesi
Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan
Arkistoitu

Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan

Elegant Essence French-style sliding doors are a favorite of architects, builders and homeowners. They combine the look of French doors with the space-saving design of sliding doors.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Tekniset tiedot
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemilgard-309
  • TuoteperheSliding Doors
  • TuoteryhmäEssence™ Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
  • IFC-luokitusOvi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClad Wood Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 15 15
  • OmniClass-nimikeClad Wood Doors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors