Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Trinsic™ Series Sliding Patio Door

Yksilöity viite: milgard-trinsic-sliding-patio-door
Brändi: Milgard Windows and Doors
Tuoteperhe: Doors
Tuoteryhmä: Trinsic™ Series
Julkaisupäivä: 2018-08-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

Trinsic Series is a contemporary vinyl window designed with a narrow frame and features an expansive viewable glass area to help you embrace modern home design. You’ll enjoy:

  • A contemporary and narrow frame to highlight your view
  • Even sightlines for a cohesive, aesthetically pleasing look
  • Low profile hardware, uniquely designed for this series, that practically disappears from view
  • An ENERGY STAR® package tailored to your region for an energy efficient home
  • The Milgard Full Lifetime Warranty for peace of mind

Trinsic Series is being introduced throughout 2018 and may not be available in your area at this time. Visit https://www.milgard.com/expert-consultation to be connected to a Milgard Architectural Representative for any questions regarding this product.


Materiaali pääasiassa: Vinyl
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Doors - Sliding
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Glass doors
UNSPSC-koodi: 30171501
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Kuvaus: Sliding doorset systems
NBS Reference Koodi: 25-30
NBS Reference Kuvaus: Door And Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 15 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Plastic Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 17 19
KaikkiLuokat Otsikko: Sliding Plastic Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nimi Arvo
Color White ; Tan ; Clay ; Sand ; Ivory ; Fog ; Silver ; Tweed ; Classic Brown ; Espresso ; Bronze
Door Style Sliding Patio Door
Material Vinyl

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty