Julkaise tuotteesi
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Nipo is a solid wood chair whose form is reminiscent of the stark simplicity of Finnish rustic furniture. Excellent sitting comfort is achieved by gently inclining seat and backrest. The solid wood seat and frame are slightly apart which allows wood to stretch and contract. Every part of the chair’s structure is carefully designed with efficient material utilisation and industrial production in mind. Skilfully manufactured in Finland, the traditional wood joints and structural details enrich the meticulously finished effect. The restrained design makes the chair suitable for church halls and higher end cafés, for instance.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNipo
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings