Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
mobilis-design/products/aaee32bf-531f-49ba-b940-dc574ad98825
Koti
Luokat
Maisemointi
Maisema
Formosa Trädgårdsportal 240 cm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Mobilis Design
Seuraa
Formosa Trädgårdsportal 240 cm
ARCUS Trädgårdsportaler
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
2002A-F
Tuoteperhe
ARCUS
Tuoteryhmä
Portals
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-28
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://mobilisdesign.se/product/2002A-F
Asennusohjeet
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Jauhepinnoitettu teräs
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Maisemointi - Maisema
IFC-luokitus
Kaluste
ETIM-koodi
EG017960
ETIM-nimi
Furniture
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_50
Uniclass 2015 -kuvaus
Furnishings
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 00 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Tournesol
Paso Circular Planter Bench
Lataa
Tournesol
Boulevard Planters
Lataa
Tournesol
Wilshire Planters, Aluminum Rectangle & Square
4.6
(
10
)
Lataa
Tournesol
Greenscreen: Wall mounted green facade wall/trellis
2.8
(
29
)
Lataa
Tournesol
Wilshire Planters, GFRC with Greenscreen Trellis
3.3
(
12
)
Lataa
Tournesol
Boulevard Planters with Greenscreen Trellis
Lataa