Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
mobilis-design/products/b936458d-cf1a-46b4-ad10-cec4a64c4fc8
Koti
Luokat
Maisemointi
Ulkokalusteet
Ballota System Trippel Pergola
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Mobilis Design
Seuraa
Ballota System Trippel Pergola
TEMPOS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5005M-S
Tuoteperhe
TEMPOS
Tuoteryhmä
Shelters
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-08
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2500
Leveys (mm)
7900
Syvyys (mm)
2700
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://mobilisdesign.se/product/5005M-S
Asennusohjeet
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Jauhepinnoitettu teräs
Nettopaino (kg)
750
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Maisemointi - Ulkokalusteet
IFC-luokitus
Kaluste
ETIM-koodi
EG017960
ETIM-nimi
Furniture
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_50
Uniclass 2015 -kuvaus
Furnishings
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 00 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
10
)
Lataa
Allé Designs
Fresco Customizable Rectangular Planter
Lataa
Forms+Surfaces
Avivo Table
Lataa
Forms+Surfaces
Hypha Table
Lataa
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Lataa
Forms+Surfaces
Avivo Chair
Lataa