Julkaise tuotteesi
Stealth Conference Chair with headrest
Bombastik

Stealth Conference Chair with headrest

Stealth is a series of real highlighting chairs with perfect comfort. We make them with two different bases: 4-star swivel and swing-base and one in 12 mm wire. Chose between fabric or leather seat. The base comes as standard in black or white powder coat. You are also able to personalize your Stealth chair. - We make the base in almost every RAL-colour you want. - Colour matches the wheels. - Mix different types of fabric or leather in the same chair. - Make the stitches bigger and in optional colours. Attitude by: Taglio Montana.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite141002
  • TuoteperheChairs / bar stools
  • TuoteryhmäStealth
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-04-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)960
  • Leveys (mm)590
  • Syvyys (mm)545
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliNahka
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56