Julkaise tuotteesi
Electra Armchair
Bombastik

Electra Armchair

Electra is a series of design furniture that, thanks to its attractive design, fits perfectly in every public environment, e.g. lobby or the waiting room. The sofas has high comfort and gives warmth to the rest of the room. Options:Electra is available as: armchair, 2-seat sofa and 3-seat sofa. Also available in the Electra series is a coffee table. Steel details in chrome or silver.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite21383
  • TuoteperheEasy chairs / sofas
  • TuoteryhmäElectra
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-11-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)670
  • Syvyys (mm)770
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 -kuvausEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUpholstered Seating
  • OmniClass-numero23-21 23 13
  • OmniClass-nimikeResidential Seating
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS