Julkaise tuotteesi
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    The most versatile electric fireplace on the market, providing users with a fully customizable experience.

    With the most unique installation options suitable for any wall and approved for outdoor installation, this eye-catching electric fireplace will unlock your design vision for years.

    Features

    • Sizes: 44″, 56″, 68″, 80″, 96″ & 120″
    • 12" deep firebox
    • Multi-sided built-in: front view, left corner, right corner, bay or wall-mounted
    • 5,000 or 10,000 BTU high-efficiency ceramic burner
    • Full RGB color spectrum flame colors
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Bluetooth and Wi-Fi enabled with a fully featured app
    • Works with Google Home and Alexa
    • Media included: driftwood logs, clear and black smoke acrylic stone
    • Outdoor use approved
    Tekniset tiedot
    • Model

        LPM 44"

        LPM 56"

        LPM 68"

        LPM 80"

        LPM 96"

         LPM 100"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

         120-1/16"

      Unit
      Height

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

      Unit
      Depth

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

      Framing
      Width

         44-3/8"

         56-3/8"

         68-3/8"

         80-3/8"

         96-3/8"

         120-3/8"

      Framing
      Height

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

      Framing
      Depth

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelandscape-pro-multi-electric-fireplace
    • TuoteperheLinear Electric Fireplace
    • TuoteryhmäLED Electric Fireplaces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliTempered glass
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 -kuvausRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 11
    • OmniClass-nimikeElectric Fireplace

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Pohjois-Amerikka
    Australia
    Kanada
    Meksiko
    Puerto Rico
    Yhdysvallat
    Yhdysvaltain Neitsytsaaret