Julkaise tuotteesi
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace

    Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace


    Experience the innovative Orion Traditional virtual electric fireplace, which utilizes the most optimized technology to create the most lifelike fire in an electric fireplace.

    This traditional insert or built-in virtual electric fireplace features Heliovision® flame technology. The Orion Traditional utilizes the most optimized fireplace technology, creating the most life-like fire in an electric fireplace.

    Features

    • Sizes: 26", 30", 36", 42", 54"
    • 10-12" deep firebox
    • Insert or built-in
    • 6,800 BTU high-efficiency ceramic burner
    • 3 flame styles, 6 flame colors, 3 flame speeds
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Bluetooth and Wi-Fi enabled with a fully featured app
    • Works with Google Home and Alexa
    • Media included: driftwood logs and reflective glass



    Tekniset tiedot
    • Model  Orion
        Trad. 26"
        Orion
       Trad. 30"
        Orion
        Trad. 36"
       Orion
        Trad. 42"
       Orion
       Trad. 54"
      Unit
      Width
        25"  30-1/2"  35"  41"  53-3/8
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  24-13/16"  27-13/16"  33-13/16"
      Unit
      Depth
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/16"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10" min.  10" min.  10" min.  10" min.  10" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteorion-traditional-fireplace
    • TuoteperheTraditional Electric Fireplace
    • TuoteryhmäVirtual Electric Fireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliTempered glass
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 -kuvausRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 11
    • OmniClass-nimikeElectric Fireplace

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Pohjois-Amerikka
    Australia
    Kanada
    Meksiko
    Puerto Rico
    Yhdysvallat
    Yhdysvaltain Neitsytsaaret