Julkaise tuotteesi
Modul-Box 162x486

Modul-Box 162x486

Modul-Box avsedd för placering i hylla med djup 486 mm. Boxarna är tillverkade i slagfast material och tål de flesta oljor, syror och kemikalier. De är profilerade för god formbeständighet och har handtag på framsidan. Kan kompletteras med avdelare samt insynsförster. Levereras styckvis. Material: plast Kulör: klarröd
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite10481-03
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)495
  • Leveys (mm)162
  • Syvyys (mm)170
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusSäde
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26