Julkaise tuotteesi
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
    Arkistoitu

    Geta - Corner sofa - Left

    Geta is a pared back modular sofa system by Arik Levy. Generous in proportion and comfort, the system was inspired by ‘geta’- Japanese wooden sandals - and sits raised on an oak or upholstered plinth. Distilled to the purest form, the many different modules enable a huge variety of configurations with optional oak storage.
    Tekniset tiedot
    • Frame - FSC certified hardwood plywood, glued and screwed

      Foam - CertiPUR certified foam

      Plinth - Solid lipped and oak veneered plinth with lacquer finish (standard) - option for upholstered plinth (optional upcharge)

      Upholstery - Available in a wide range of fabrics and leathers or your own fabric or leather (COM or COL) POA

      Cushions - Scatter cushions available (optional upcharge)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGEL002
    • TuoteperheArik Levy
    • TuoteryhmäSofa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)710
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVaahtomuovi
    • Toissijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 23 13 15
    • OmniClass-nimikeResidential Sofas
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings