Yksilöity viite: | e_flushfront |
---|---|
Brändi: | Moelven Modus |
Tuoteperhe: | System walls |
Tuoteryhmä: | Glazed walls |
Julkaisupäivä: | 2016-10-12 |
Painoksen numero: | 2 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Systemvaggar/Flush-Front/ |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | http://www.moelven.com/Documents/Systeminnredning/eurowand/dokument/ritnin... |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/moelven-modus/product/e_flushfront
Materiaali pääasiassa: | Glass |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Wood |
Suunniteltu: | Sweden |
Valmistettu: | Sweden |
BIMobject-luokka: | Seinät - Väliseinät |
---|---|
IFC-luokitus: | Wall |
UNSPSC-nimi: | Wall finishing materials |
UNSPSC-koodi: | 301615 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L384 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Koodi: | EE-25 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Wall And Barrier Elements |
Uniclass 2015 Koodi: | EF_25 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Wall and barrier elements |
NBS Reference Koodi: | 25 |
NBS Reference Kuvaus: | Wall And Barrier Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
KaikkiLuokat Numero: | 23-15 11 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
BIMobject®