Julkaise tuotteesi
Fire Front Partition

Fire Front Partition

Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front. Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.
Tekniset tiedot
  • Stems of stalked limbs, fingernail solid wood. Surface White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm. Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefire_front_wall
  • TuoteperheSystem walls
  • TuoteryhmäPartition walls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Syvyys (mm)75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusVerhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 -kuvausCurtain walling systems
  • OmniClass-numero23-13 33 27 11
  • OmniClass-nimikeCurtain Walls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa