Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Fire Front

Yksilöity viite: firefront
Brändi: Moelven Modus
Tuoteperhe: System walls
Tuoteryhmä: Glazed walls
Julkaisupäivä: 2016-10-12
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Norway
Valmistettu: Norway

BIMobject-luokka: Seinät - Väliseinät
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Wall finishing materials
UNSPSC-koodi: 301615
Uniclass 2.0 Koodi: EE-25
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Koodi: EF_25
Uniclass 2015 Kuvaus: Wall and barrier elements
NBS Reference Koodi: 25
NBS Reference Kuvaus: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
KaikkiLuokat Numero: 23-15 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®