Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Flush Front NY 75 Glass

Yksilöity viite: flush_front_glass_wall_75
Brändi: Moelven Modus
Tuoteperhe: System walls
Tuoteryhmä: Glazed walls
Korkeus (mm): 3000
Julkaisupäivä: 2018-08-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu:
Valmistettu: Norway

BIMobject-luokka: Seinät - Väliseinät
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Glass curtainwalling
UNSPSC-koodi: 30151806
Uniclass 1.4 Koodi: JH11
Uniclass 1.4 Kuvaus: Curtain walling
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Kuvaus: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_99_02
Uniclass 2015 Kuvaus: Aluminium window walls
NBS Reference Koodi: 25-10-20
NBS Reference Kuvaus: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
KaikkiLuokat Numero: 23-13 33 27 11
KaikkiLuokat Otsikko: Curtain Walls
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nimi Arvo
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®