Julkaise tuotteesi
Flush Front T 10 Full

Flush Front T 10 Full

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
Tekniset tiedot
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflush_front_solid_wall_10
  • TuoteperheSystem walls
  • TuoteryhmäPartition walls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
  • UNSPSC-koodi30151806
  • OmniClass-numero23-15 13 19 15
  • OmniClass-nimikeWood Wall Panels

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText