Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Flush Front Partition

Yksilöity viite: flush_front_wall
Brändi: Moelven Modus
Tuoteperhe: System walls
Tuoteryhmä: Partition walls
Korkeus (mm): 3000
Julkaisupäivä: 2018-08-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Materiaali pääasiassa: Oak
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Norway

BIMobject-luokka: Seinät - Väliseinät
IFC-luokitus: Wall
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Kuvaus: Curtain walling systems
NBS Reference Koodi: 25-10-20
NBS Reference Kuvaus: Curtain Walling Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-13 33 27 11
KaikkiLuokat Otsikko: Curtain Walls
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nimi Arvo
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®