Julkaise tuotteesi
Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Features

The rainshower experience that you can control is available in the Velocity™ showerhead with Immersion technology. A flip of a lever allows either a calming rain rinse function or a self-pressurized spray.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • generously sized 8" diameter rainshower for exceptional water coverage
  • advanced, self-pressurizing Moen Immersion™ rainshower technology channels water through the showerhead with three times more spray power than most rainshowers for a more thorough rinse
  • two-function concentrated rinse; full spray
  • limited lifetime warranty
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemoen-2062
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäVelocity
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä