Julkaise tuotteesi
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Moen

Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower

Product Features
  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • lever handles make it easy to adjust the water
  • cycling
  • 4" diameter spray head – this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
  • full spray
  • 5" tub spout length
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • 10 year limited warranty
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemoen-2070
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäMixing Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers