Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
moencommercial/products/8473722f-b55b-42c9-9fcc-f2c61a6467ba
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
9349 Commercial Chrome Handheld Shower
Saatavana Yhdysvallat
Moen Commercial
Seuraa
9349 Commercial Chrome Handheld Shower
Features
handheld shower includes integral double check valves for backflow protection
single function with non–positive pause
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
moen-1041
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Sanitary Components
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-08-14
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://pro.moen.com/products/9349
Tekninen kuvaus
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/9349sp.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kromi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Lataa
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Lataa
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Lataa
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Lataa
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Lataa
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Lataa