Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Achat 10

Yksilöity viite: achat-10_7770121_nl
Brändi: BMI Monier Netherlands
Tuoteperhe: Pitched Roof Tile System
Tuoteryhmä: Achat 10
Leveys (mm): 280
Korkeus (mm): 450
Syvyys (mm): 99
Julkaisupäivä: 2020-04-29
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Esittely (malli)
Lataa (11)

With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 3.8

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Katto
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing materials
UNSPSC-koodi: 301515
Uniclass 1.4 Koodi: L521
Uniclass 1.4 Kuvaus: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Koodi: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Koodi: EF_30_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Roofs
NBS Reference Koodi: 20-40-95-40
NBS Reference Kuvaus: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 17 11
KaikkiLuokat Otsikko: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nimi Arvo
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Clay

BIMobject®