Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Achat 10 through ventilation

Yksilöity viite: achat-10_through-ventilation_7066161_nl
Brändi: BMI Monier Netherlands
Tuoteperhe: Pitched Roof Tile System
Tuoteryhmä: Achat 10
Leveys (mm): 280
Korkeus (mm): 450
Julkaisupäivä: 2020-04-29
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 4.4

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Katto
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing materials
UNSPSC-koodi: 301515
Uniclass 1.4 Koodi: L5211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Clay tiles
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-82-18
Uniclass 2.0 Kuvaus: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_90_93_14
Uniclass 2015 Kuvaus: Clay tile roof slope ventilation fittings
NBS Reference Koodi: 80-82-18
NBS Reference Kuvaus: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 17 11
KaikkiLuokat Otsikko: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nimi Arvo
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type through ventilation ; doorvoerpan met ventilatiekoker

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®