Yksilöity viite: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Brändi: | BMI Monier Netherlands |
Tuoteperhe: | Pitched Roof Tile System |
Tuoteryhmä: | Postel Orage |
Leveys (mm): | 267 |
Korkeus (mm): | 277 |
Julkaisupäivä: | 2019-12-18 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
Tuotteen url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Tekninen kuvaus: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Materiaali pääasiassa: | Ceramics |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | |
Valmistettu: | France |
Nettopaino (kg): | 7.5 |
BIMobject-luokka: | Rakentaminen - Katto |
---|---|
IFC-luokitus: | Roof |
UNSPSC-nimi: | Roofing materials |
UNSPSC-koodi: | 301515 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L5211 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Koodi: | 80-82-20 |
NBS Reference Kuvaus: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
KaikkiLuokat Numero: | 23-13 39 17 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Nimi | Arvo |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®