Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Tuile Du Nord

Yksilöity viite: tuile-du-nord_7770110_nl
Brändi: BMI Monier Netherlands
Tuoteperhe: Pitched Roof Tile System
Tuoteryhmä: Tuile du Nord
Leveys (mm): 214
Korkeus (mm): 281
Syvyys (mm): 67
Julkaisupäivä: 2019-01-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Esittely (malli)
Lataa (11)
Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building.

Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu: Netherlands
Nettopaino (kg): 1.8

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Katto
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing materials
UNSPSC-koodi: 301515
Uniclass 1.4 Koodi: L521
Uniclass 1.4 Kuvaus: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Koodi: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Koodi: EF_30_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Roofs
NBS Reference Koodi: 20-40-95-40
NBS Reference Kuvaus: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 17 11
KaikkiLuokat Otsikko: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nimi Arvo
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Clay

BIMobject®