Julkaise tuotteesi
Euforia System 00153DX
Montbel

Euforia System 00153DX

3.8 / 5 tähteä3.8(11 arvostelua)
Sofa right, plywood seat frame. Back made out of injection foam. Webbed seat. Seat and back upholstered onto the frame. Stained beech wood veneered wooden base with adjustable gliders. EUFORIA SYSTEM consisting of innovative sofas of the soft design line and the upholstered “island” pouffes. The collection is completed with three comfortable lounge chairs and coordinated coffee tables. A wide selection of loose cushions completes the Euforia panorama, harmonizing elegant and bespoke solutions for both the domestic, contract and hospitality markets.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEuforia_System_00153DX
  • TuoteperheEuforia System
  • TuoteryhmäSofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)820
  • Leveys (mm)2360
  • Syvyys (mm)1050
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliVaneri
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)78
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat