Julkaise tuotteesi
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Miniprofi Kitchen mixer soft closing function. Nozzle with concentrated jet and hand shower. Out of 4MS approved brass. Chrome.
    RSK 8304017 LVI 6261210

    242301 Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome.
    RSK 8304019 NRF 4290188

    The kitchen mixer for demanding domestic chefs.
    Mora Cera Miniprofi takes the benefits of the professional kitchen into your home, providing an exciting accent to the traditional domestic kitchen.
    The headpiece is removable and the flow can be varied between different spray patterns such as concentrated jet or shower. The kitchen work becomes easier, more efficient, more attractive and with the ESS function more environmental friendly.

    Tekniset tiedot
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite242300
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäMora Cera
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)598
    • Syvyys (mm)215
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa