Julkaise tuotteesi
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Single lever bath mixer, 40 c/c with connection down and soft closing function. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8232215
Tekniset tiedot
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite256000
  • TuoteperheBath Mixers
  • TuoteryhmäMora Cera
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 -kuvausMixers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa