Julkaise tuotteesi
Mora One Basin Mixer with extended base
Mora One Basin Mixer with extended base
    Arkistoitu

    Mora One Basin Mixer with extended base

    Basin mixer with extended base. Economy aerator and soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. With Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8277658 263081.45CA Coal RSK 8277852 263091.CA with pushdown valve and Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. RSK 8277659 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Tekniset tiedot
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite263081-CA
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäMora One
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)330
    • Leveys (mm)58
    • Syvyys (mm)155
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures