Julkaise tuotteesi
MMIX II Kitchen mixer sharp
MMIX II Kitchen mixer sharp
MMIX II Kitchen mixer sharp

    MMIX II Kitchen mixer sharp

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II sharp combines a clean-lined design with quality construction and environmentally friendly aspects, making this mixer a real winner. Lead-free with an ESS energy-saving system.

    Article number: 332051 RSK: 8312157 NRF: 4290572

    Tekniset tiedot
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite332051
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäMora MMIX II
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)368
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa