Julkaise tuotteesi
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator

    MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II soft has a gently curved geometric design that exudes a classic, easy-to-work-with style.

    With ball-jointed aerator - Article number: 332118 RSK: 8312164 NRF: 4290579 LVI 6261283

    Tekniset tiedot
      • With ball-jointed aerator
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite332118
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäMora MMIX II
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)391
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa