Julkaise tuotteesi
MMIX II Kitchen mixer low spout with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer low spout with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer low spout with dishwasher valve

    MMIX II Kitchen mixer low spout with dishwasher valve

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II with a low spout combines a harmonious, ergonomically designed exterior with an energy-efficient interior for low energy consumption and long-term environmental care.

    With dishwasher valve - Article number: 332251 RSK: 8312198 NRF: 4290592 LVI 6261290

    Tekniset tiedot
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout 110°
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite332251
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäMora MMIX II
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)157
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.73
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa