Julkaise tuotteesi
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
Mora Izzy Kitchen Mixer
    Arkistoitu

    Mora Izzy Kitchen Mixer

    Mora Izzy exudes harmony and elegance and enhances even the most beautiful kitchen. Mora Izzy owes its characteristic look to the elegant curves of the pipe. The version shown here is a kitchen mixer with a fixed or swivel spout. You can change the spout from fixed to swivel mode with an easy adjustment on the back of the mixer.

    This mixer is availible in four designs:  Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. Izzy Raw and Rustic come with untreated brass surfaces, which will allow them to age over time, developing a patina and a beauty all of their own. Izzy Rock has ribbed details that enhance this product’s bold and distinctive look.  

    Izzy Regular: Articlenumber: 702800.00  RSK 8311046 NRF 4291514 LVI 6260910 VVS 705774104   

    Izzy Raw: Articlenumber: 702800.66 RSK: 8310754 NRF: 4290344 LVI: 6261242 VVS: 705774185.                        

    Izzy Rustic: Articlenumber: 702800.25 RSK: 8310755 NRF: 4290345 LVI: 6261243 VVS: 705774186                  

    Izzy Rock: Articlenumber: 702800.80 RSK: 8310753 NRF: 4290343 LVI: 6261241 VVS: 705774204

    Tekniset tiedot
      • ESS (energy saving system)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø29-37 mm


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite702800
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäMora Izzy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)355
    • Leveys (mm)37
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures