Julkaise tuotteesi
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
    Arkistoitu

    Mora Izzy Profi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer inspired by professional kitchens. With self-closing hand shower and swivel spout 120° with on/off valve. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8304011 NRF 4291516 VVS 716274504 Mora Izzy Profi is a unique system comprising a kitchen mixer with high spout and a spring-suspended dishwashing shower. Mora Temp Profi makes your kitchen work a breeze. You’ll discover new possibilities, like filling a really big pot or spraying a plant with water.
    Tekniset tiedot
    • Swivel spout 120° with on/off valve. Hose 1200 mm. Self-closing hand shower. Note: Installation on solid worktops, not thin sheet metal sinks. Hole diameter Ø29-35 mm. Approved non-return valves EN-Standard EN 1717.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite702840
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäMora Izzy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1140
    • Leveys (mm)35
    • Syvyys (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures