Julkaise tuotteesi
Mora Izzy F+ Kitchen Mixer
Mora Izzy F+ Kitchen Mixer
    Arkistoitu

    Mora Izzy F+ Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with integrated tap function for connector to water filters. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut . Chrome. RSK 8304014 NRF 4290183 Mora Izzy exudes harmony and elegance and enhances even the most beautiful kitchen. Mora Izzy owes its characteristic look to the elegant curves of the pipe. The version shown here is a kitchen mixer with a fixed or swivel spout. You can change the spout from fixed to swivel mode with an easy adjustment on the back of the mixer.
    Tekniset tiedot
    • Single lever mixer with integrated tap function for connector to water filters. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite703062
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäMora Izzy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)337
    • Leveys (mm)37
    • Syvyys (mm)248
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets