Julkaise tuotteesi
Mora MMIX K5 Kitchen mixer Care
Arkistoitu

Mora MMIX K5 Kitchen mixer Care

Kitchen mixer with soft closing and eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8318380 LVI 6261193 VVS 705907304 732111 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. Mora MMIX Care is a line of mixers specially designed to meet lifelong needs. Mora MMIX Care mixers have extra long levers. Mora MMIX Care proves that ergonomic comfort can be combined with aesthetic excellence. These mixers’ special ergonomic functions complement their clean basic design, creating a softer look. Mora MMIX Care mixers are tested, approved and quality marked by the Swedish Rheumatism Association.
Tekniset tiedot
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 60°, 85°, 110° or 360°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite732110
  • TuoteperheKitchen Mixers
  • TuoteryhmäMora MMIX II
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiMixers or agitators
  • UNSPSC-koodi47101512
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 -kuvausMixers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures