Julkaise tuotteesi
Mora MMIX W5 Kitchen mixer
Arkistoitu

Mora MMIX W5 Kitchen mixer

Wall mounted kitchen mixer with spout outlet up. Eco and soft closing function. 160 c/c. 4MS approved brass. Chrome. RSK 8309029 753051 150 c/c. Chrome. RSK 8309030 NRF 4290197 LVI 6261205 VVS 727005604 753051.DB 150 c/c. Incl. s-connection (2x701001). Chrome. VVS 727005634 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Tekniset tiedot
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite753050
  • TuoteperheKitchen Mixers
  • TuoteryhmäMora MMIX II
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures