Julkaise tuotteesi
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub

    MARE V, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A slimline design at a mere 15mm thickness with a striking curved, angular design that draws the eye. Its design gives a generous experience that you can really sink into.

    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951105

    Tekniset tiedot
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite951105
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäWash Basin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)610
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)56
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBathing
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiE1090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment