Julkaise tuotteesi
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin

    LAVA I Wash basin

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    An attractive round freestanding basin that can be styled into modern or more classic bathrooms. Made from a mineral composite material that feels welcoming and tactile.

    Article number: 952001

    Tekniset tiedot
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite952001
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiE1090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment