Julkaise tuotteesi
LAVA V Wash basin
LAVA V Wash basin

    LAVA V Wash basin

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952005

    Tekniset tiedot
      • Mineral composite
      • Width: 500 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 124 mm
      • Weight: 9 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite952005
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)124
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiE1090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa