Julkaise tuotteesi
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin

    LAVA IX Wash basin

    MORA LAVA IX

    The LAVA Wash Basin IX is the perfect complement to our LAVA Freestander Bath IX, with the same geometric, three-dimensional exterior and seamless, flowing interior lines.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    mooth and elegant, the LAVA Wash Basin X combines effortlessly with the Mora Freestander Bath X. Its proportions are welcoming and contemporary with a minimal silhouette that works with a multitude of styles.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    Article number: 952009.22

    Tekniset tiedot
      • Mineral composite with a textural form
      • Width: 560 mm
      • Deep: 370 mm
      • Height: 150 mm
      • Basin waste sold seperately
      • Weight: 11 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite952009-22
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)560
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiE1090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa