Julkaise tuotteesi
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror

    SOLO I, mirror

    An attractive framed design, with touch-operated backlighting in a versatile mirror package that’s easy to style into any space.

    Encased in an attractive metal frame in matt black aluminium, with an inner LED band, Solo I gives a dynamic atmosphere to an interior. Its mirror is anti-fog for ease of use, allowing the simplicity of the design to always remain in focus.

    Article number: 953099.12 Size: Ø 1000 mm

    Tekniset tiedot
      • Ø 1000 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite953099-12
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)5.47
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiE1090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ahvenanmaa
    Alankomaat
    Albania
    Andorra
    Belgia
    Bosnia ja Hertsegovina
    Bulgaria
    Espanja
    Färsaaret
    Gibraltar
    Guernsey
    Huippuvuoret
    Irlanti
    Islanti
    Italia
    Itävalta
    Jersey
    Kreikka
    Kroatia
    Kypros
    Latvia
    Liechtenstein
    Liettua
    Luxemburg
    Malta
    Mansaari
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Norja
    Pohjois-Makedonia
    Portugali
    Puola
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Ukraina
    Unkari
    Valko-Venäjä
    Vatikaanivaltio
    Venäjä
    Viro