Julkaise tuotteesi
CARA II, mirror with bluetooth
CARA II, mirror with bluetooth

    CARA II, mirror with bluetooth

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953133 Size: 1000 x 800 mm

    Tekniset tiedot
      • 1000 x 800 mm
      • Frame with one acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Bluetooth connected speakers
      • 55 mm wall projection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite953133
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiE1090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment