Julkaise tuotteesi
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste

    Free Flow Push down-waste

    This push down-wastes are made for sinks thats has thicker materials with or without spillway overflow. Available in the colours: chrome, matte black, matte white, polished brass, brushed brass, brushed copper and brushed nickel.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004. 

    Matte black art.no: S600066.12  RSK 8560150 VVS 747084011. 

    Matte white art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010. 

    Polished brass art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085. 

    Brushed brass art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087. 

    Brushed copper art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097. 

    Brushed nickel art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Tekniset tiedot
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS600066
    • TuoteperhePush down-waste
    • TuoteryhmäPush down-waste
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)103
    • Leveys (mm)74
    • Syvyys (mm)86
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEG017210
    • ETIM-nimiBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves