Julkaise tuotteesi
AC-62 Ovi Kaksiosainen Ulospäin Aukeava Yläikkunalla
Morad

AC-62 Ovi Kaksiosainen Ulospäin Aukeava Yläikkunalla

AC-62 on eristetty järjestelmä ulkokäyttöön, kuten ikkunoihin, oviin ja näyteikkunoihin.

Järjestelmän avulla voidaan valmistaa liukuovia, automaattiovia, sisään- ja ulospäin aukeavia ikkunoita sekä kääntyviä, taittuvia ja kaarevia rakenteita.

Kaksi alumiiniprofiilia on yhdistetty lämpökatkolla, mikä muodostaa 62 mm leveän karmiprofiilin ja 70 mm leveän ikkunapuitteen. Profiilien leveys ja rakenne takaavat erinomaisen lujuuden ja lämpötekniset ominaisuudet samalla, kun järjestelmän kustannukset pysyvät alhaisina.

Tekniset tiedot
    • Lämmönläpäisykerroin: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Ääneneristyksen ominaisindeksi: Rw=33 dB
    • Tuulikuormituksen kestävyys: C5
    • Vesitiiviys: E1500
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteac-62-door-double-outward-opening-outwards-with-transom
  • TuoteperheIkkunat & Ovet
  • TuoteryhmäAC-62
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-20
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)62
Liittyviä
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • ETIM-koodiEC003534
  • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 13 13
  • OmniClass-nimikeAluminum Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka