Julkaise tuotteesi
AC-77HI Kaksinkertainen Ovi
Morad

AC-77HI Kaksinkertainen Ovi

AC-77HI on alumiinijärjestelmä, joka on suunniteltu ulkopuolisiin rakenteisiin, joissa vaaditaan erityisen korkeita lämmöneristysominaisuuksia. Järjestelmä mahdollistaa ikkunoiden ja näyttökaappien sekä liuku-, taitto-, automaattiovien ja taivutettujen rakenteiden valmistuksen.

Järjestelmä tarjoaa erinomaisen lämmöneristyksen sen lisätyn profiilisyvyyden ansiosta: 85 mm ikkunan puitteille ja 77 mm muille osille. Monikammioinen lämpökatko parantaa sekä lämmöneristystä että profiilin jäykkyyttä. Lisäksi järjestelmässä on monikammioinen tiivistysjärjestelmä, jossa on kaksikomponenttiset EPDM-tiivisteet, mikä parantaa eristystä entisestään.

Profiilit on puristettu EN AW-6060 alumiiniseoksesta PN-EN 573-3:2009 -standardin mukaisesti. Mittojen ja muotojen toleranssit täyttävät PN-EN 12020-2:2001 -standardin vaatimukset.

Tekniset tiedot
    • TUULIKUORMITUKSEN KESTÄVYYS: 2000 Pa
    • VESITIIVIYS: E1500
    • LÄMPÖLÄPÄISYKERROIN: Uw = 0,9 W/(m²K)
    • SUURIN LEHTIPAINO: 200 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAC-77HI-door-double
  • TuoteperheIkkunat & Ovet
  • TuoteryhmäAC-77HI
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-20
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)77
Liittyviä
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • ETIM-koodiEC003534
  • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 13 13
  • OmniClass-nimikeAluminum Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka